规格4及以上的变频器
有以下3种连接方式:
线路图1 | 线路图2 | 线路图3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | 电源接触器 | [4] | PLC |
[2] | 制动电阻 | [5] | 变频器 |
[3] | 内部温度开关或过载继电器 |
线路图1
提示

如果使用线路图1(连接制动电阻,无电源接触器),则必须使用DC 24 V外部电源为变频器供电。
提示

使用线路图1时,没有与电源的电气隔离。设备并非无电压。如需将设备断电(例如为便于进行电气作业),则必须通过总开关进行关断。原则上,关断操作视具体设备而定并且取决于具体的应用场景,同时还要考虑到适用的规定。
信号触点在变频器中进行评估。用于评估的变频器的数字量输入端必须参数化为“外部制动电阻故障”功能。
- 不需要通过可编程控制器作出反应。
- 不需要通过外部开关设备切断电网连接。
- 如果变频器检测到了受损的制动斩波器,将通过锁定整流块来中断能量流。
- 变频器切换至“输出级阻断”。
线路图2
信号触点在PLC中进行评估。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
- PLC必须断开主电源。
- 变频器中没有直接反应。
在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。
线路图3
信号触点直接作用于电源接触器。
如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:
- 不需要通过可编程控制器作出反应。
- 变频器中没有直接反应。