Proteger as resistências de frenagem contra sobrecarga térmica
As resistências de frenagem podem ser protegidas contra sobrecarga e superaquecimento com um termostato integrado para resistências de frenagem BW..-T e com um relé de sobrecarga térmica externo para resistências de frenagem BW...
Circuito 1 | Circuito 1 |
|---|---|
|
|
[1] | Contator de rede | [4] | CLP |
[2] | Resistência de frenagem | [5] | Conversor |
[3] | Termostato interno ou relé de sobrecarga |
Para maior clareza, apenas o termostato integrado é visualizado nos gráficos a seguir. A implementação com um relé de sobrecarga térmica externo é análoga.
INFORMAÇÃO

A resistência de frenagem PTC tem alta impedância em caso de sobrecarga.
INFORMAÇÃO

Os resistores em forma construtiva plana têm uma proteção térmica interna (fusível lento que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga. As normas do planejamento do projeto e as atribuições documentadas do conversor de frequência e da resistência de frenagem devem ser observadas.
Informações adicionais