Salida

Unidad

MDX91A-....-5.3-4..

Tamaño

8

Tipo

3800

4700

5880

Tensión de salida UA

V

0 – UredEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el modo motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red.

Potencia del motor ASM Pmot

kW

200

250

315

Corriente nominal de salida IN a la mínima frecuencia PWM posible

A

380

470

588

Capacidad de sobrecarga

–

150 % IN máx. 30 s a fPWM = 2.5 kHz

Corriente continua de salida a f = 0 Hz

–

100 % × IN a fPWM = 2.5 kHz

Potencia aparente de salida SN

kVA

264

326

408

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

980 CC

Frecuencia PWM fPWM

kHz

2.5, 4 (ajustable)

Frecuencia de salida máxima fmáx

Hz

599

Véase el capítulo Propiedades del modo de regulación

Contactos de conexión X2

–

Perno M12, cada borna es doble.