Unidad
MDX91A-....-5.3-4..
Tamaño
8
Tipo
3800
4700
5880
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured
V
380 – 500 V
Corriente nominal CA Ired
A
342
423
529
Frecuencia de red fred
Hz
50 – 60 ± 5 %
Rectificador controlado
–
Sí
Contactos de conexión X1
Perno M12, cada borna es doble.