Ausgang

Einheit

MDX91A-....-5.3-4..

Baugröße

8

Typ

3800

4700

5880

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

200

250

315

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

380

470

588

Überlastfähigkeit

–

150 % IN max. 30 s bei fPWM = 2.5 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

–

100 % × IN bei fPWM = 2.5 kHz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

264

326

408

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 980

PWM-Frequenz fPWM

kHz

2.5, 4 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

siehe Kapitel Eigenschaften der Regelverfahren

Anschlusskontakte X2

–

Bolzen M12, jede Klemme ist doppelt ausgeführt.