LED "BF"

Este LED muestra el estado de la interfaz PROFINET. El estado incluye la conexión de comunicación, fallo de bus y configuración de los datos de proceso.

Estado

Causa posible

Medida

Off

Estado de funcionamiento sin fallos.

El dispositivo PROFINET está intercambiando datos con el controlador PROFINET (estado Data Exchange).

–

Rojo

Parpadea

Topología defectuosa, redundancia de medios, ajustes de interfaz (velocidad de transmisión en baudios, half/full duplex).

Compruebe y corrija si fuera preciso la topología, la redundancia de medios, los ajustes de interfaz (velocidad de transmisión en baudios, half/full duplex).

Rojo

Luce permanentemente

Se ha interrumpido la conexión con el controlador PROFINET.

La conexión de bus fue interrumpida.

Compruebe la conexión PROFINET del dispositivo PROFINET.

Compruebe todos los cables en la red PROFINET.

El controlador PROFINET está fuera de servicio.

Compruebe el maestro PROFINET.

El dispositivo PROFINET no detecta la velocidad de transmisión en baudios de PROFINET.

Compruebe la configuración del controlador PROFINET.

Amarillo

Luce permanentemente

Existe una conexión con el maestro PROFINET, pero la configuración de la red PROFINET es defectuosa.

Pueden haberse producido los siguientes fallos:

  • Se ha seleccionado un módulo de hardware no soportado por la activación de PROFINET.
  • Al esclavo PROFINET se le ha asignado una mezcla de datos de proceso estándar y de datos de proceso seguros.

Compruebe la configuración del controlador PROFINET.