LED "BF"

Este LED mostra o estado da interface PROFINET. O estado inclui conexão de comunicação, irregularidade de rede e configuração de dados de processo.

Estado

Possível causa

Ação

Desligado

Estado operacional livre de irregularidades.

O escravo está trocando dados com o mestre (estado Data Exchange).

–

Vermelho

Pisca

Topologia, redundância de mídia, configurações das interfaces (taxa de transmissão, half/full duplex) com irregularidade.

Verificar e, se necessário, corrigir a topologia, redundância de mídia, configurações das interfaces (taxa de transmissão, half/full duplex).

Vermelho

Aceso permanentemente

Interrupção na conexão com o mestre.

A comunicação de rede foi interrompida.

Verificar a conexão PROFINET do escravo.

Verificar todos os cabos na rede PROFINET.

O mestre está fora de operação.

Verificar o mestre.

O escravo não reconhece nenhuma taxa de transmissão PROFINET.

Verificar a configuração do mestre.

Amarelo

Aceso permanentemente

Há uma conexão com o mestre, mas a configuração da rede PROFINET está com irregularidade.

Podem ter ocorrido as seguintes irregularidades:

  • Foi selecionado um módulo de hardware que não suporta a interface PROFINET.
  • Os dados do processo padrão e os dados do processo seguros foram atribuídos de modo combinado ao escravo.

Verificar a configuração do mestre.