LED "US1"

Este LED muestra el estado de la activación de PROFINET. El estado incluye los modos de funcionamiento Arranque, Funcionamiento normal, Funcionamiento en fallo y Modo de ahorro de energía.

Estado

Causa posible

Medida

Amarillo

Parpadea

Duración de conexión: 250 ms

Duración de desconexión: 250 ms

La activación de PROFINET se está reinicializando después de un reset.

–

Verde

Luce permanentemente

La activación de PROFINET funciona sin fallos.

–

Verde

Parpadea

Duración de conexión: 500 ms

Duración de desconexión: 3000 ms

La activación de PROFINET está en el modo de ahorro de energía (modo PROFIenergy).

–

Rojo

Luce permanentemente

La activación de PROFINET ha detectado un fallo.

Aviso: Un timeout de la conexión PROFINET no es un fallo interno.

Desconecte y vuelva a conectar la unidad.

Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.