Ausschließliche Verwendung des Speichermoduls CMM..

Wenn der Umrichter mit einem Speichermodul CMM.. ausgestattet ist, werden die Parameter- und Konfigurationseinstellungen auf dem Speichermodul gespeichert. Durch Aufstecken des Speichermoduls auf einen anderen Umrichter stehen diese Daten zur Verfügung, so dass der Umrichter für die spezifische Applikation sofort betriebsbereit ist.

Gerätetausch mit einem abweichenden Ersatzgerät

Wenn beim Gerätetausch ein abweichender Umrichter (Spannung, Strom und Varianten) verwendet wird, wird die Fehlermeldung "25.70 Initialisierung NV-Speicher" angezeigt. Diesen Fehler können Sie durch Aufrufen des Menüpunktes "Fehler-Reset mit Parameterakzeptanz" billigen und müssen dafür sorgen, dass die Informationen, die über die zuvor vorhandenen Optionen zur Verfügung gestellt wurden (z. B. Gebersignale über Geberoption) auf anderem Weg zum Umrichter gelangen oder abgewählt werden.

Alternativen beim Gerätetausch

Alternativ kann das Gerät auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Im Anschluss ist eine Neu-Inbetriebnahme erforderlich.

Entfernen des Speichermoduls während des Betriebs

Wenn im Auslieferungszustand ein Speichermodul gesteckt ist, darf dieses während des Betriebs nicht entfernt werden. Wenn ein Speichermodul während des Betriebs entfernt wird, kommt es zum Fehler "33.13 Systeminitialisierung: Speichermodul entfernt". Beachten Sie beim Einsatz einer Sicherheitsoption CS..A die Hinweise im Produkthandbuch > Kapitel Service – Funktionale Sicherheit.