Uso exclusivo do módulo de energia CMM..
Se o conversor estiver equipado com um módulo de energia CMM.., os parâmetros e configurações são salvos no módulo de energia. Esses dados estão disponíveis conectando o módulo de energia em outro conversor, de modo que o conversor esteja imediatamente pronto para funcionar para a aplicação específica.
Troca da unidade por uma unidade de substituição diferente
Se um conversor diferente (tensão, corrente e variantes) for utilizado na troca da unidade, a mensagem de irregularidade "25.70 NV Inicialização da memória NV" será exibida. É possível aprovar essa irregularidade selecionando o item do menu "Reset de irregularidade com aceitação de parâmetros" e é necessário garantir que as informações disponibilizadas através dos opcionais anteriormente disponíveis (por exemplo, sinais do encoder através do seu opcional) possam ser acessadas ou desmarcadas de uma maneira diferente do conversor.
Alternativas ao trocar unidades
Como alternativa, a unidade pode ser redefinida para o estado de fornecimento. Em seguida, é necessária uma nova colocação em operação.
Remover o módulo de energia durante a operação
Se um módulo de energia for inserido no estado de fornecimento, ele não deverá ser removido durante a operação. Se um módulo de energia for removido durante a operação, aparecerá a irregularidade "33.13 Inicialização do sistema: módulo de energia removido". Ao utilizar um opcional de segurança CS..A, observar as informações no manual do produto > capítulo SEW Service – Funcionamento seguro.