Brems-Chopper

Einheit

MDX9.A-....-5.3-4..

Baugröße

1

2

Typ

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

90

42

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

4.8

6.6

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

200 % × Ausgangsscheinleistung SN × 0.9

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder