Freno chopper

Unidad

MDX9.A-....-5.3-4..

Tamaño

1

2

Tipo

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

90

42

Potencia continua freno chopper

kW

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

4.8

6.6

Potencia de pico freno chopper

kW

200 % × potencia aparente de salida SN × 0.9

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable