Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW047-010-T

BW147-T

BW247-T

Sachnummer

–

17983207

18201342

18200842

Spitzenbremsleistung

kW

14.6

Belastbarkeit

100 % ED

kW

1

1.2

2

50 % ED

kW

1.8

2.2

3.6

25 % ED

kW

3.2

3.8

6.4

12 % ED

kW

6

7.2

12

6 % ED

kW

9.5

11.4

19

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

47 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

4.6

5.1

6.5

Bauart

–

Drahtwiderstand

Leistungsanschlüsse

–

Schraubklemme

Kabelquerschnitt

mm2

0.5 – 10

Anziehdrehmoment

Nm

1.7Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Anschluss PE

–

Bolzen M4

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.7Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 –  40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

–

gering

Masse

kg

4

4.9

6.7