Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW047-010-T

BW147-T

BW247-T

Ref. de pieza

–

17983207

18201342

18200842

Potencia de pico de frenado

kW

14.6

Capacidad de carga

100 % duración de conexión (ED)

kW

1

1.2

2

50 % duración de conexión (ED)

kW

1.8

2.2

3.6

25 % duración de conexión (ED)

kW

3.2

3.8

6.4

12 % duración de conexión (ED)

kW

6

7.2

12

6 % duración de conexión (ED)

kW

9.5

11.4

19

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RBW

Ω

47 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

4.6

5.1

6.5

Diseño

–

Resistor de hilo bobinado

Conexiones de potencia

–

Borna roscada

Sección del cable

mm2

0.5 – 10

Par de apriete

Nm

1.7Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

Conexión PE

–

Perno M4

Par de apriete PE

Nm

1.7Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 –  40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

–

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

–

Bajo

Tierra

kg

4

4.9

6.7