MMF..DI..规格中端子X2_B的分配

适用于不带数字接口(MOVILINK®-DDI接口)的电机

端子

编号

标记

连接
取决于制动控制系统

制动控制系统 /B
用于交流制动器
100 ~ 525 V

制动控制系统 /BES
用于直流制动器
24 V

用于电机、制动器
和温度传感器的X2_B
端子

 

适用于规格MMF...DI

 

适用于不带
数字接口
(MOVILINK®-DDI) 的电机

D

白色

连接制动器14

白色

连接制动器14

加速线圈:白色

C

白色

连接制动器13

红色

连接制动器 +

  • 制动线圈BK、BZ:红色
  • 制动线圈BP:黄色

B

白色

连接制动器15

蓝色

连接制动器 -

  • 制动线圈BK、BZ:蓝色
  • 制动线圈BP:黄色

A

白色

预留

T0

白色

连接温度传感器 (Temp+)

T1

白色

用于串联连接温度传感器的辅助端子,最多可连接3台电机

参见产品手册 > 章节接线图:成组驱动装置MMF32。

T2

白色

用于串联连接温度传感器的辅助端子,最多可连接3台电机

参见产品手册 > 章节接线图:成组驱动装置MMF32。

T3

白色

连接温度传感器 (Temp-)

U

灰色

电机连接,U相

V

灰色

电机连接,V相

W

灰色

电机连接,W相

接线图

下图显示了不带数字接口(MOVILINK®-DDI接口)的电机的连接方法。

2台或3台电机的接线图可参见产品手册 > 接线图:成组驱动装置MMF32章节。