Belegung Klemme X2_B bei Ausführung MMF..DI..

Für Motoren ohne Digital Interface (MOVILINK®-DDI-Schnittstelle)

Klemme

Nr.

Markierung

Anschluss
in Abhängigkeit von der Bremsenansteuerung

Bremsenansteuerung /B
für AC-Bremsen
100 – 525 V

Bremsenansteuerung /BES
für DC-Bremsen
24 V

X2_B
Klemmen für
Motor und Bremse

 

Für Ausführung MMF...DI

 

Für Motoren
ohne Digital Interface
(MOVILINK®-DDI)

D

weiß

Anschluss Bremse 14

weiß

Anschluss Bremse 14

Beschleunigerspule: weiß

C

weiß

Anschluss Bremse 13

rot

Anschluss Bremse +

  • Bremsspule BK, BZ: rot
  • Bremsspule BP: gelb

B

weiß

Anschluss Bremse 15

blau

Anschluss Bremse -

  • Bremsspule BK, BZ: blau
  • Bremsspule BP: gelb

A

weiß

Reserviert

T0

weiß

Anschluss Temperaturfühler (Temp +)

T1

weiß

Hilfsklemme zur Reihenschaltung von Temperaturfühlern bei Anschluss von maximal 3 Motoren

Siehe Produkthandbuch > Kapitel Anschlussbilder Gruppenantrieb MMF32.

T2

weiß

Hilfsklemme zur Reihenschaltung von Temperaturfühlern bei Anschluss von maximal 3 Motoren

Siehe Produkthandbuch > Kapitel Anschlussbilder Gruppenantrieb MMF32.

T3

weiß

Anschluss Temperaturfühler (Temp -)

U

grau

Anschluss Motor, Phase U

V

grau

Anschluss Motor, Phase V

W

grau

Anschluss Motor, Phase W

Anschlussbilder

Die folgenden Bilder zeigen die Anschlussmöglichkeiten für Motoren ohne Digital Interface (MOVILINK®-DDI-Schnittstelle).

Die Anschlussbilder von 2 oder 3 Motoren finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Anschlussbilder Gruppenantrieb MMF32.