MOVIMOT® flexible DSI的接线图

下图显示设备的连接:

[1]

在使用连接配置为DSI.0..的电子设备盖板时无功能

[2]

仅在采用连接配置DSI.0..的电子设备盖板中

[3]

仅在采用连接配置DSI.0..和DSI.1..的电子设备盖板中

[4]

厂方安装的跳线,用于不带插接头(具备STO功能)的规格。更多提示参见产品手册中的安全子功能STO的连接形式一章。

[5]

可选连接,用于将最多3台电机的电机温度传感器进行串联连接。其它接线图参见产品手册 > 接线图:成组驱动装置MMF32一章

[6]

在带有选件/BES的设备中,集成了额外的辅助端子,这些辅助端子仅用于连接BES制动整流块。不要对这些辅助端子的安装进行任何更改。

[7]

连接单元的选件,参见章节MOVIMOT® flexible DSI型号描述

端子的分配参见MOVIMOT® flexible DSI的端子分配一章。

插接头的位置参见章节“插接头” > 规格MMF1、规格MMF31、规格MMF32、电子设备盖板DSI。

有关制动控制装置的详细信息参见产品手册 > “技术数据”章节 > 制动控制。