Anschlussbild MOVIMOT® flexible DSI

Das folgende Bild zeigt die Anschlüsse des Geräts:

[1]

Bei Elektronikdeckel in Anschlusskonfiguration DSI.0.. ohne Funktion

[2]

Nur bei Elektronikdeckel in Anschlusskonfiguration DSI.0..

[3]

Nur bei Elektronikdeckel in Anschlusskonfiguration DSI.0.. und DSI.1..

[4]

Werksseitig installierte Brücken bei der Ausführung ohne Steckverbinder mit STO-Funktion. Weitere Hinweise finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Anschlussvarianten der Sicherheits-Teilfunktion STO.

[5]

Optionaler Anschluss zur Reihenschaltung von Motortemperaturfühlern bei Anschluss von maximal 3 Motoren. Weitere Anschlussbilder finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Anschlussbilder Gruppenantrieb MMF32

[6]

In Geräten mit der Option /BES sind zusätzliche Hilfsklemmen integriert, die ausschließlich zum Anschluss des Bremsgleichrichters BES vorgesehen sind. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Installation dieser Hilfsklemmen vor.

[7]

Option der Anschlusseinheit, siehe Kapitel Typenbezeichnung MOVIMOT® flexible DSI

Die Belegung der Klemmen finden Sie im Kapitel Klemmenbelegung MOVIMOT® flexible DSI.

Die Positionen der Steckverbinder finden Sie im Kapitel "Steckverbinder" > Ausführung MMF1, Ausführung MMF31, Ausführung MMF32, Elektronikdeckel DSI.

Nähere Informationen zur Bremsenansteuerung finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel "Technische Daten" > Bremsenansteuerung.