Descrição da função

A subfunção de segurança SS1-t monitora o atraso de tempo parametrizado e, após ter decorrido o tempo de atraso, aciona a subfunção de segurança STO. Para implementar a subfunção de segurança SS1-t, o monitoramento de rampa deve ser definido como "nenhum" e o estado final como "STO" na instância SSx.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo", a função de acionamento FCB13 Parada da aplicação é ativada no conversor quando a subfunção de segurança SS1-t tiver sido ativada.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Não ativo", o conversor não será controlado.