Seção transversal do cabo 4.0 mm2

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28170687

LEONI LEHC® 005276

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS2, fêmea, ☆ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28170679

LEONI LEHC® 005276

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS2, fêmea, △ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28170636

LEONI LEHC® 005276

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

HAN®, 10E, fêmea (ABB8)

CE/UL:

28170644

LEONI LEHC® 005276

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

HAN®, 10E, fêmea (ALA4)

CE/UL:

28170695

LEONI LEHC® 005276

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

aberto (conexão da caixa de ligação M5)

CE/UL:

28170709

LEONI LEHC® 005276

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, fêmea (SH1/KH1)Fecho SpeedTec

CE/UL:

28183282

HELUKABEL Li9YC11Y-HF 4G4.0 + (3 × 1.0)C

Variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, fêmea (SB1)Fecho SpeedTec

CE/UL:

28170660

LEONI LEHC® 005276

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

Cabo adaptador para retrofit

HAN® 6B, fêmea

CE/UL:

28170717

LEONI LEHC® 005276

variável

4 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, anel de codificação: marrom, fêmea