Conexão no borne X2_A, X2_B do cabo com extremidade aberta e conector IS1 (triângulo)

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28128508, 28135245

Montagem

Extremidade do cabo aberta no motor

Conexão do motor dependendo
do sistema de controle do freio

Conector pré-montado

Sem
freio

Freio de três condutores
100 – 525 VCA

(por ex., freio
BE/BZ)

Freio de dois condutores
24 VCC

(por ex., freio
BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Descrição

Sinal

Contato

Preto
1.5 mm2
2.5 mm2

U

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase U

U

2

V

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase V

V

4

W

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase W

W

6

Preto
1.0 mm2

1

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13

Freio+

Freio 13

10

Preto
1.0 mm2

2

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14

9

Preto
1.0 mm2

3

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15

Freio-

Freio 15

11

Verde/Amarelo
1.5 mm2
2.5 mm2

-

Terminal para cabos

Conexão terra de proteção

PE

PE1

Rosa
0.34 mm2

-

Terminal para cabos

Conexão do sensor de temperatura+

Temp+

7

Cinza
0.34 mm2

-

Terminal para cabos

Conexão do sensor de temperatura-

Temp-

12

-

-

-

-

res.

8

-

-

-

3 pontes para ligação em triângulo

 

1 – 2

-

-

-

 

3 – 4

-

-

-

 

5 – 6