Conexión a la borna X2_A, X2_B de los cables con extremo abierto y conector IS1 (triángulo)

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28128508, 28135245

Fabricación

Extremo de cable abierto en el motor

Conexión del motor en función
del control del freno

Conector enchufable confeccionado

Sin
freno

Freno de tres conductores
100 – 525 V CA

(p. ej., freno
BE/BZ)

Freno de dos conductores
24 V CC

(p. ej., freno
BK/BP)

Color del conductor/
sección del conductor

Identificación

Fabricación

Descripción

Señal

Contacto

Negro
1.5 mm2
2.5 mm2

U

Puntera de cable

Conexión de motor, fase U

U

2

V

Puntera de cable

Conexión de motor, fase V

V

4

W

Puntera de cable

Conexión de motor, fase W

W

6

Negro
1.0 mm2

1

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 13

Freno+

Freno 13

10

Negro
1.0 mm2

2

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 14

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 14

9

Negro
1.0 mm2

3

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 15

Freno-

Freno 15

11

Verde/amarillo
1.5 mm2
2.5 mm2

-

Puntera de cable

Conexión del conductor de puesta a tierra

PE

EP1

Rosa
0.34 mm2

-

Puntera de cable

Conexión de sonda térmica+

Temp+

7

Gris
0.34 mm2

-

Puntera de cable

Conexión de sonda térmica-

Temp-

12

-

-

-

-

res.

8

-

-

-

3 puentes para conexión en triángulo

 

1 – 2

-

-

-

 

3 – 4

-

-

-

 

5 – 6