Denominação do tipo MOVIMOT® flexible DSI

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade.

MMF

Linha de produtos

MMF = MOVIMOT® flexible

3

Variante

1 = variante da unidade 1

3 = variante da unidade 3

1

Dimensões do flange, tamanho da tampa de controle

1 = adequado para tampa de controle de tamanho 1 com ou sem aletas de refrigeração

2 = adequado para tampa de controle de tamanho 2 com ou sem ventilador

S0

Versão de sistema mecânico

S0 = carcaça com roscas métricas para entrada dos cabos

S1 = Carcaça com 2 conectores Han®-Q e roscas métricas

2

Módulo frontal

0 = fechado

1 = interface de engenharia M12Disponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3.

2 = Carcaça de proteção para controle manual CBG..Disponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3.

3 = Carcaça de proteção para comando de nível superior CBG.. e chave principal.Disponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3.

4 = Carcaça de proteção com controle local integrado (chave central)Não disponível com interruptor de corte de carga R01 (interruptor de manutenção sem contato de retorno).

–

 

D11

Chave de manutenção

000 = sem elemento de comutação

D11 = interruptor de corte em carga com contato de retornoDisponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3.

M11 = interruptor de corte em carga com contato de retorno e disparo por sobrecorrenteDisponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3.

R01 = interruptor de corte em carga na saída do conversor com sinal de contato para bloqueio dos estágios de saídaDisponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3.

–

 

5

Tensão de alimentação

5 = 500 VCA

D

Variante do módulo de potência EMC

D = filtro EMC valor máximo categoria C3 (EN 61800-3)

3

Tipo de conexão

3 = trifásico

–

 

SF

Unidade de conexão

SF = unidade de conexão do system bus ou fieldbus

CO

Interface Digital (MOVILINK® DDI)

DI = escravo DDI MOVILINK® integrado (para motores sem interface digital)

CO = interface DDI MOVILINK® através de cabo coaxial (para motores com interface digital)

0

Versão da placa

0 = placa de conexão padrão

–

 

C

Versão

C = geração C

/

 

BW1

Opcionais

DSP = inibição eletrodinâmica DynaStop®Esses opcionais não podem ser combinados.

BES = módulo de controle do retificador de freio BES 24 VEsses opcionais não podem ser combinados.

IV = conector na caixa de ligação

PE = compensação de pressão do sistema eletrônico

BW1 = resistência de frenagem integrada BW1

BW2 = resistência de frenagem integrada BW2

M31 = painel de montagem M31 para a versão MMF31Os opcionais /M31 e /M32 vêm instalados de fábrica.

M32 = painel de montagem M32 para a versão MMF32Os opcionais /M31 e /M32 vêm instalados de fábrica.

EBW = resistência de frenagem externa BW100-005O opcional /EBW somente está disponível em combinação com o opcional /M31 ou /M32. O opcional /EBW é instalado e conectado de fábrica.

ODI = entradas digitais adicionais via 3 x M12 na caixa de ligação (X5504_1, X5504_2, X5504_3)

/

 

DSI 10 A

Versão da tampa de controle

Direct Systembus Installation:

  • DSI10A = EtherCAT®/SBusPLUS (comunicação através de M12)
  • DSI11A = EtherCAT®/SBusPLUS (comunicação através de MINI-IO)
  • DSI12A = EtherCAT®/SBusPLUS (comunicação através de MINI-IO), sem entradas/saídas digitais

–

 

0020

Corrente nominal de saída da tampa de controle

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A