Serie de motor CMP, 3000 min-1

Serie de motor CMP, nN = 3000 min-1

400 V, 150/250 Hz

Protección del motor

Interruptor DIP S3

Tipo de sonda térmica

Interruptor DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

1

1

0

1

Sin sonda térmica

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

THCMP.. sólo está disponible con la sondas térmicas PK (PT1000) y TF.

1

1

La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.

Motor

Tapa de la electrónica

Interruptor DIP S3

Tipo de motor

Freno

Designación de modelo

Corriente nominal de salida

Tipo de conexión

Asignación del motor en relación con la potencia del variador

Tipo/tensión nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potencia del motor

CMP40SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BK01/24 V

0

0020

2.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0025

2.5 A

☆

0

Sin freno

1

△

1

0032

3.2 A

☆

0

△

1

CMP40MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BK01/24 V

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

Sin freno

1

△

1

0032

3.2 A

☆

0

△

1

CMP50SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BK02/24 V

0

0020

2.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

Sin freno

1

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

CMP50MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BK02/24 V

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

Sin freno

1

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0055

5.5 A

☆

0

△

1

CMP50LLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BK04/24 V

0

0020

2.0 A

☆

0

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

Sin freno

1

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

CMP63MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BK07/24 V

0

0032

3.2 A

☆

0

0

0

AdaptadoLa corriente de salida del variador es menor que la corriente nominal del motor. Compruebe el porcentaje de utilización de la combinación de motor y variador.

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

Sin freno

1

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

CMP63LLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BK07/24 V

0

0055

5.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

Sin freno

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0160

16.0 A

☆

0

△

1

CMP71MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BP1/24 V

––0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

Sin freno

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

CMP71LLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BP1/24 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

Sin freno

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

CMP80SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BP3/24 V

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

Sin freno

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

CMP80MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BP3/24 V

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

Sin freno

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

 

No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21.