Motorreihe CMP, 3000 min-1

Motorreihe CMP, nN = 3000 min-1

400 V, 150/250 Hz

Motorschutz

DIP-Schalter S3

Temperaturfühlertyp

DIP-Schalter S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

1

1

0

1

Kein Temperaturfühler

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

THCMP.. ist nur mit den Temperaturfühlern PK (PT1000) und TF lieferbar.

1

1

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.

Motor

Elektronikdeckel

DIP-Schalter S3

Motortyp

Bremse

Typenbezeichnung

Ausgangsnennstrom

Schaltungsart

Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung

Typ/Nennspannung

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Motorleistung

CMP40SDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BK01/24 V

0

0020

2.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0025

2.5 A

☆

0

keine Bremse

1

△

1

0032

3.2 A

☆

0

△

1

CMP40MDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BK01/24 V

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

keine Bremse

1

△

1

0032

3.2 A

☆

0

△

1

CMP50SDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BK02/24 V

0

0020

2.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

keine Bremse

1

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

CMP50MDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BK02/24 V

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

keine Bremse

1

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0055

5.5 A

☆

0

△

1

CMP50LDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BK04/24 V

0

0020

2.0 A

☆

0

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

keine Bremse

1

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

CMP63MDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BK07/24 V

0

0032

3.2 A

☆

0

0

0

angepasstDer Umrichterausgangsstrom ist kleiner als der Motornennstrom. Prüfen Sie die Auslastung der Motor-Umrichter-Kombination.

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

keine Bremse

1

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

CMP63LDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BK07/24 V

0

0055

5.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

keine Bremse

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0160

16.0 A

☆

0

△

1

CMP71MDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BP1/24 V

––0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

keine Bremse

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

CMP71LDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BP1/24 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

keine Bremse

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

CMP80SDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BP3/24 V

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

angepasst

keine Bremse

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

CMP80MDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BP3/24 V

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

keine Bremse

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

 

Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21 in Betrieb.