Sección del cable 2.5 mm2

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28135369

LEONI LEHC® 005275

variable

2.5 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

abierto

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

M23, hembra (SH1/KH1)Cierre SpeedTec

CE/UL:

28128478

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

M23, anillo de codificación: marrón, hembra

CE/UL:

28135326

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

IS1, hembra, ☆ (DR.63)

CE/UL:

28135318

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

IS1, hembra, △ (DR.63)

CE/UL:

28135296

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

IS2, hembra, ☆ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28135288

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

IS2, hembra, △ (DR.71 – 132)