Introducción

Las siguientes descripciones de las funciones parciales de seguridad se basan en la descripción según EN 61800-5-2. Encontrará más información sobre cómo se debe implementar y parametrizar la función parcial de seguridad en la opción de seguridad en el capítulo "Parametrización de las funciones parciales de seguridad".

La siguiente tabla muestra la disponibilidad de las funciones parciales de seguridad descritas a continuación en función de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A utilizada:

Opción de seguridad CS..A

Función parcial de seguridad

Parada

Movimiento

STO

SS1-t

SS1-r

SS2-t

SS2-r

SOS

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

SLA

Solo con encoder de SF

Sin CS..A

Con control adecuado

CSB51A

CSL51A

CSS51A

No es posible con el encoder integrado EI7C FS

No es posible con el encoder integrado EI7C FS

No es posible con el encoder integrado EI7C FS

No es posible con el encoder integrado EI7C FS