Requisitos
En las opciones de seguridad CSL..A y CSS..A se generan los valores de proceso necesarios con la selección del encoder.
Proceda siguiendo estos pasos:
- Configure el conjunto de accionamiento en el variador con todos los encoders involucrados y las unidades de usuario.
- Abra la herramienta de parametrización "Assist CS.." e inicie sesión. Las unidades de usuario configuradas en el conjunto de accionamiento se aceptan en la herramienta de parametrización "Assist CS..".
- Acepte los parámetros de encoder en la configuración segura.
- Configure las funciones parciales de seguridad necesarias.
- Todas las velocidades límite de las funciones parciales de seguridad deben quedar entre la velocidad mínima y la velocidad máxima.
- Las funciones parciales de seguridad se pueden activar mediante parametrización, entradas binarias seguras F‑DI o datos de proceso seguros. La activación mediante entradas binarias seguras F‑DI y los datos de proceso seguros se realiza con "0" lógico.