Entradas de cables M25
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable | No en la misma capa con conector enchufable: | |||
|---|---|---|---|---|
Designación | Anillo de codificación/color | Función | Posición | |
X1203_1 | Negro | Conexión de 400 V CAEl conector enchufable X1203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X1203_2). | X o 3 |
|
X1203_2 | Negro | X o 3 |
| |
X1206 | - | Conexión de 400 V CA (IN)El conector enchufable X1206 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2242). | X o 3 |
|
X2242 | - | X o 3 |
| |
X1207 | Negro | X o 3 |
| |
X1216 | Negro/verde | Conexión híbrida PA (IN) El conector enchufable X1216 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2327). 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC | X o 3 |
|
X2327 | Negro/verde |
400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC | X o 3 |
|
X1217 | - | Conexión híbrida PA (IN) El conector enchufable X2317 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2328). 400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X o 3 |
|
X2328 | - |
400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X o 3 |
|
X1121 | Gris/verde | Conexión híbrida PAC (IN) El conector enchufable X1121 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2326). 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet | X o 3 |
|
X2326 | Gris/verde |
400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet | X o 3 |
|
X1292 | Gris/amarillo |
400 V CA, STO y Ethernet | 3 |
|
X2392 | Gris/amarillo |
400 V CA, STO Ethernet | 3 |
|
X2041 | Marrón | X o 3 |
| |
X2041_2Solo en combinación con X2041. La conexión de la sonda térmica es en serie. | Marrón | X o 3 | Solo en posición 3:
| |
X2104 | - | Conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI) | X o 3 |
|