Klemmen X2_B für Motor, Bremse und Temperaturfühler
(Nur für Ausführung MMF32.. ab 03/2026)
Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:
Klemmen X2_B | ohne | mit |
|---|---|---|
Anschlussquerschnitt | ||
für Motor und Bremse | 0.25 mm2 – 4.0 mm2 | |
für Temperaturfühler | 0.14 mm2 – 2.5 mm2 | |
Abisolierlänge | ||
für Motor und Bremse | 10 mm – 12 mm | |
für Temperaturfühler | 8 mm – 10 mm | |