Bornes X2_B para motor, freio e sensor de temperatura

(apenas para versão MMF32.. a partir de 03/2026)

Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:

Bornes X2_B
para motor, freio e sensor de temperatura

sem
terminal para cabos

com
terminal para cabos:

Seção transversal da conexão

para motor e freio

0.25 mm2 – 4.0 mm2

para sensor de temperatura

0.14 mm2 – 2.5 mm2

Comprimento de fio desencapado

para motor e freio

10 mm – 12 mm

para sensor de temperatura

8 mm – 10 mm