Caixa de ligação e tampa de controle (interna) versão MMF32
A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1] | Prensa cabos | [12] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[2] | Módulo frontal | [13] | Tampa de controle |
[3] | Conexão de redes L1, L2, L3 | [14] | Potenciômetro f1 (sob o bujão) |
[4] | Conector da unidade de conexão | [15] | Potenciômetro t1 |
[5] | Conexão à resistência de frenagem | [16] | Chaves DIP S1/1 – S1/4 |
[6] | Réguas de bornes da eletrônica | [17] | Chaves DIP S2/1 – S2/4 |
[7] | Chave de manutenção | [18] | Potenciômetro f2 (sob o bujão) |
[8] | Interface de engenharia | [19] | Plugue |
[9] | Conexão MOVILINK® DDI | [20] | Módulo de energia substituível |
[10] | Bornes internos | [21] | Plaqueta de identificação da tampa de controle |
[11] | Conexão do motor e freio |
|
|