端子X2_A、X2_B的连接电缆,用于带数字接口的电机
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123808 | LEONI LEHC® | 可变
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,无编码环,母头 | ||||
CE/cURus: 28123743 | LEONI LEHC® 005244 | 可变
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,无编码环,母头 | ||||
CE/cURus: 28123816 | LEONI LEHC® 005244 | 可变
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,无编码环,母头 | ||||
CE/cURus: 28123751 | LEONI LEHC® 005244 | 可变
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,无编码环,母头 | ||||