Anschlusskabel an Klemme X2_A, X2_B für Motoren mit Digital Interface

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/cURus:

28123808

LEONI LEHC®

variabel

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

AC 500 V

offen

 

M23, ohne Codier-Ring, female

CE/cURus:

28123743

LEONI LEHC® 005244

variabel

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

AC 500 V

offen

 

M23, ohne Codier-Ring, female

CE/cURus:

28123816

LEONI LEHC® 005244

variabel

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

AC 500 V

offen

 

M23, ohne Codier-Ring, female

CE/cURus:

28123751

LEONI LEHC® 005244

variabel

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

AC 500 V

offen

 

M23, ohne Codier-Ring, female