M25电缆入口

下图显示了可能的插接头位置:

插接头

不得与下列插接头处于同一位置:

名称

编码环/颜色

功能

位置

X1203_1

黑色

AC 400 V接头插接头X1203_1也可以单独订购(即无插接头X1203_2)。

X或3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

黑色

AC 400 V连接

X或3

  • X2041_2
  • X2242
  • X2328
  • X5136

X1206

-

AC 400 V连接 (IN)插接头X1206也可单独订购(即,不购买插接头X2242)。

X或3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X2242

-

AC 400 V接头 (OUT)

X或3

  • X1203_2
  • X2328
  • X5136
  • X2041_2

X1207

黑色

AC 400 V连接

X或3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

PA混合接头 (IN)插接头X2317也可以单独订购(即无插接头X2328)。

AC 400 V和DC 24 V辅助电压

X或3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X2328

-

PA混合接头 (OUT)

AC 400 V和DC 24 V辅助电压

X或3

  • X1203_2
  • X2242
  • X5136
  • X2041_2

X2041

棕色

不带数字接口的电机的连接

X或3

  • X2104

X2041_2仅可与X2041组合使用。温度传感器采用串联连接。

棕色

不带数字接口的电机的连接

X或3

仅在位置3时:

  • X1203_2
  • X2242
  • X2328
  • X5136

X2104

-

带数字接口的电机的连接

(MOVILINK® DDI)

X或3

  • X2041

X5136

-

数字量输入/输出端

X或3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2328
  • X2041_2