X2041、X2041_2:不带数字接口的电机的连接
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
用于不带数字接口的电机连接的变频器输出端 |
连接方式 |
|---|
M23,母头,带母螺纹的管接螺母,TE Connectivitiy - Intercontec Products公司,723系列,SEW部件,SpeedTec装备,编码环:棕色,触摸安全型 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
A | U | U相电机连接 |
B | V | V相电机连接 |
C | W | W相电机连接 |
D | 13 | 连接制动器13 |
E | 14 | 连接制动器14 |
F | 15 | 连接制动器15 |
PI | PI | 地线连接 |
1 | Temp+ | 温度传感器连接+对于X2041_1和X2041_2,温度传感器为串联连接。 |
2 | res. | 保留 |
3 | Temp- | 连接对于X2041_1和X2041_2,温度传感器为串联连接。 |
更多的信息