Entradas dos cabos M25

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Plugue

Não juntamente em uma posição com plugue:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X1203_1

Preto

Conexão 400 VCAO plugue X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem plugue X1203_2).

X ou 3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

Preto

Conexão 400 VCA

X ou 3

  • X2041_2
  • X2242
  • X2328
  • X5136

X1206

-

Conexão 400 VCA (IN)O plugue X1206 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem plugue X2242).

X ou 3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X2242

-

Conexão 400 VCA (OUT)

X ou 3

  • X1203_2
  • X2328
  • X5136
  • X2041_2

X1207

Preto

Conexão 400 VCA

X ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

Conexão híbrida PA (IN)O plugue X2317 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem plugue X2328).

400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC

X ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X2328

-

Conexão híbrida PA (OUT)

400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC

X ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X5136
  • X2041_2

X2041

Marrom

Conexão de motores sem interface digital

X ou 3

  • X2104

X2041_2Só em combinação com X2041. Os sensores de temperatura estão conectados em série.

Marrom

Conexão de motores sem interface digital

X ou 3

apenas na posição 3:

  • X1203_2
  • X2242
  • X2328
  • X5136

X2104

-

Conexão de motores com interface digital

(MOVILINK® DDI)

X ou 3

  • X2041

X5136

-

Entradas/saídas digitais

X ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2328
  • X2041_2