Conexión a la borna X2_A, X2_B de los cables con extremo abierto y conector M23
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza |
|---|
28123808, 28123743, 28123816, 28123751 |
Fabricación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto en el motor | Conexión del motor en función | Conector enchufable prefabricado | |||||
Sin | Freno de tres conductores (p. ej., freno | Freno de dos conductores (p. ej., freno |
| ||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Descripción | Señal | Contacto | ||
Negro | U/L1 | Extremo abierto | Conexión de motor, fase U | U | U | ||
V/L2 | Extremo abierto | Conexión de motor, fase V | V | V | |||
W/L3 | Extremo abierto | Conexión de motor, fase W | W | W | |||
Verde/amarillo | - | Extremo abierto | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | PE | ||
Violeta | - | Cable coaxial | Conexión MOVILINK® DDI | DDI | 1 | ||
Amarillo | A | Extremo abierto | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno- | Freno A | A |
Naranja | B | Extremo abierto | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 15 (azul) | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno B | B |
Rosa | C | Extremo abierto | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 13 (rojo) | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno C | C |
Violeta | D | Extremo abierto | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 (blanco) | Freno+ | Freno D | D |