Conexão no borne X2_A, X2_B do cabo com extremidade aberta e plugue M23
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos |
|---|
28123808, 28123743, 28123816, 28123751 |
Montagem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta no motor | Conexão do motor dependendo | Conector pré-montado | |||||
Sem | Freio de três condutores (por ex. freio | Freio de dois condutores (por ex. freio |
| ||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Descrição | Sinal | Contato | ||
Negro | U/L1 | Extremidade aberta | Conexão do motor, fase U | U | U | ||
V/L2 | Extremidade aberta | Conexão do motor, fase V | V | V | |||
W/L3 | Extremidade aberta | Conexão do motor, fase W | W | W | |||
Verde/Amarelo | - | Extremidade aberta | Conexão terra de proteção | PE | PE | ||
Cabo coaxial | - | Cabo coaxial | Conexão MOVILINK® DDI | DDI | 1 | ||
Amarelo | A | Extremidade aberta | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio- | Freio A | A |
Laranja | B | Extremidade aberta | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 15 (azul) | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio B | B |
Rosa | C | Extremidade aberta | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 13 (vermelho) | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio C | C |
Violeta | D | Extremidade aberta | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 (branco) | Freio + | Freio D | D |