Entradas de cables M16
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conectores enchufables | No en la misma capa con conector enchufable: | |||
|---|---|---|---|---|
Designación | Anillo de codificación/color | Función | Posición | |
X5504 | Amarillo |
(conexión de 3 conductores) | X o 3 |
|
X5505El conector X5505 solo está disponible para pedido en combinación con X5504. | Amarillo |
(conexión de 3 conductores) | X o 3 | - |
X2304 | - | X o 3 |
| |
X5134 | - | X o 3 |
| |
X1523 | Gris claro | X o 3 |
| |
- | - | [1] Compensación de presión opcional | 3 |
|