Entrées de câble M16
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteur | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
|---|---|---|---|---|
Désignation | Bague de détrompage / couleur | Fonction | Position | |
X5504 | Jaune |
(raccordement par trois conducteurs) | X ou 3 |
|
X5505Le connecteur X5505 peut être commandé uniquement en liaison avec X5504. | Jaune |
(raccordement par trois conducteurs) | X ou 3 | - |
X2304 | - | X ou 3 |
| |
X5134 | - | X ou 3 |
| |
X1523 | Gris clair | X ou 3 |
| |
- | - | [1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel | 3 |
|