Liste des blocs fonction

Les blocs fonction suivants peuvent apparaître dans la réinjection sur réseau MCR91A.. .

Les blocs fonction sont triés par priorité décroissante.

  • FCB 00 Verrouillage étage de puissance
  • FCB 58 Mode alimentation et réinjection sur réseau
  • FCB 53 Maintenir précharge
FCB 00 Verrouillage étage de puissance

En cas d'activation de ce bloc fonction, l'étage de puissance est verrouillé. Le frein hacheur n'est pas verrouillé et est toujours libéré.

Si aucun bloc fonction n'est activé, le bloc fonction FCB 00 est actif et l'étage de puissance est verrouillé.

Priorité du bloc fonction FCB 00 : 1

Fonction / Action

Réaction

Précharge

Non exécuté

Contacteur réseau

Ouverture

Fonction d'alimentation

Verrouillé

Fonction de réinjection sur réseau

Verrouillé

Information circuit intermédiaire

Pas prêt

Tension de circuit intermédiaire

Passe à 0 V

Commande de la résistance de freinage

Libéré

FCB 58 Mode alimentation et réinjection sur réseau

En cas d'activation de ce bloc fonction, la fonction de réinjection sur réseau standard de l'appareil est activée, ce qui entraîne la précharge du circuit intermédiaire et la fermeture du contacteur réseau.

Si le circuit intermédiaire atteint la tension nominale, un message "Prêt" est envoyé aux axes raccordés via la borne binaire ou le bus de terrain (données process) et l'étage de puissance est libéré.

Fonction / Action

Réaction

Précharge

En cours d'exécution

Contacteur réseau

Fermeture

Fonction d'alimentation

Libéré

Fonction de réinjection sur réseau

LibéréPeut être désactivée via les paramètres / l'entrée digitale / le mot de commande.

Information circuit intermédiaire

Prêt

Commande de la résistance de freinage

Libéré

FCB 53 Maintenir précharge

En cas de désactivation de ce bloc fonction, le circuit intermédiaire est préchargé et le contacteur réseau est fermé. Aucun signal "prêt" n'est édité et l'étage de puissance est verrouillé.

En cas de commutation entre les blocs fonction FCB 58 et FCB 53 pendant le fonctionnement avec onduleur standard, l'étage de puissance est verrouillé.

Priorité du bloc fonction FCB 53 : 3

Fonction / Action

Réaction

Précharge

En cours d'exécution

Contacteur réseau

Fermeture

Fonction d'alimentation

Libéré

Fonction de réinjection sur réseau

Verrouillé

Information circuit intermédiaire

Pas prêt

Commande de la résistance de freinage

Libéré