Concept de bloc fonction (FCB)
Le concept de bloc fonction (FCB) décrit la structure de firmware modulaire de la réinjection sur réseau MCR91A… du système d'automatisation modulaire MOVI-C®, qui permet de sélectionner et de désélectionner une large gamme de fonctions d'entraînement de manière flexible et simple à l'aide d'un mot de commande.
Il est possible, à tout moment, de passer d'un bloc fonction à un autre. La commutation sur un autre bloc fonction se fait dans un délai maximal de 1 ms.
Les blocs fonction ont différentes priorités. Si un bloc fonction ayant une plus haute priorité que celui qui est activé est sélectionné, le bloc fonction avec la plus haute priorité est activé.
Informations complémentaires