Caractéristiques techniques générales

Unité

MCR91A-....-503-4-00

Taille

7

Type

1600

Pertes nominales étage de puissance

W

1000

Puissance absorbée 24 V

W

20

Antiparasitage

–

C3 selon EN 61800‑3, avec filtre réseau

Raccordement PE

–

Boulon M12

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

1/min

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

84

Cotes

 

Cotes ou Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande