Circuit intermédiaire

Unité

MCR91A-....-503-4-00

Taille

7

Type

1600

Tension circuit intermédiaire UZK

V

DC 560 pour Urés = 400 V

Courant nominal circuit intermédiaire IZK

A

326

Capacité de surcharge

–

150 %

Puissance nominale

kW

160

Contacts de raccordement X2

–

Boulon M12