Entrée

Unité

MCR91A-....-503-4-00

Taille

7

Type

1600

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Courant nominal AC Irés

A

270

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Puissance apparente SN

kVA

187

Contacts de raccordement X1, X2

–

Boulon M12