X60 : sorties digitales / liaison vers l'unité de précharge

Spécification

Nombre

6 entrées, 1 sortie

Exécution

Type 2 selon IEC 61131-2

Temps de cycle

2 ms

Temps de réaction

175 μs plus temps de cycle

Courant de sortie maximal

500 mA

Protection contre les courts-circuits

Oui

Contacts de raccordement

Connecteurs

Longueur de liaison maximale

30 m