Unité de précharge VLE-001
Représentation | Emplacement | Fonction | Référence |
|---|---|---|---|
| X1_A | Raccordement réseau | 19147376 |
| X1_B | Sortie, pour l'alimentation L1, L2, L3 de la réinjection sur réseau | 29676371 |
| X13_A | Raccordement transmission de signal, 6 pôles | 28183533Câble préconfectionné avec connecteurs X60, X13_A compris dans la livraison |
| X13_B | Raccordement transmission de signal, 2 pôles | 29676355 |