Réinjection sur réseau MCR91A..

La liste suivante sert à la commande ultérieure de connecteurs.

Représentation

Emplacement

Fonction

Taille

Référence

X5

Tension d'alimentation DC 24 V

7

19148410

X6

Recouvrement borgne

7

28132386

X6

Connecteur électrique STO (avec ponts)

7

28129458

X10

Commande de frein et mesure de la température

7

19147392

X20

Raccordement transmission de signal, 10 pôles

7

17990653

X22

Raccordement transmission de signal, 3 pôles

7

17990688

X23

Raccordement transmission de signal, 4 pôles

7

17990661

X60

Raccordement transmission de signal, 12 pôles

7

28183533Câble préconfectionné avec connecteurs X60, X13_A compris dans la livraison