Caractéristiques techniques générales
Immunité | Satisfait à EN 61800-3, environnement 2 |
Émissivité | Niveau C3 selon EN 61800-3 avec NF2700-503. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3. |
Température ambiante ϑamb | 0 – 40 °C sans déclassement 40 – 60 °C avec déclassement Pour plus d'informations, consulter le chapitre Facteurs de réduction de puissance du manuel produit. |
Mode de refroidissement | Convection forcée via le ventilateur intégré, régulé en vitesse en fonction de la température. |
Courant de court-circuit | Le courant de court-circuit propre selon EN 61800-5-1 est de 65 kA. |
Indice de protection | IP10 selon EN 60529 (IP20 en option) avec les couvercles correspondants |
Classe d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 |
Catégorie de surtension | III selon IEC 60664-1 |
Altitude d'implantation par rapport au niveau de la mer | Pour h ≤ 1000 m, aucune restriction. Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
|